HUBBELL CANADA
Bornes à déconnexion rapide mâle/femelle, cosses Piggyback, isolées vinyle, 10-12 AWG, PGP1025X03D
Image of PGP1025X03D Bornes à déconnexion rapide mâle/femelle, cosses Piggyback, isolées vinyle, 10-12 AWG, PGP1025X03D

Bornes à déconnexion rapide mâle/femelle, cosses Piggyback, isolées vinyle, 10-12 AWG, PGP1025X03D

Marque: Burndy

No de catalogue: PGP1025X03D

Bornes à déconnexion rapide mâle/femelle, cosses Piggyback, isolées vinyle, 10-12 AWG.

PGP1025X03D.

  • Les connecteurs piggy-back étamés sont conçus pour permettre la connexion de bornes supplémentaires
  • baril à manchon
  • l'ouverture du baril d'entrée en entonnoir assure une insertion rapide et facile du fil
  • la détente de la prise femelle alvéolée assure une prise ferme

Général

Catalog Number

PGP1025X03D

Isolation

Y

Matériau

Brass

Nom de commerce

FINGRIP™

Plaqué

Y

Type

Disconnect Connectors

Type d'isolant

Vinyl

Type de connecteur

Déconnexion rapide mâle/femelle

Type de placage

Etain

UPC

781810293089

UPC 14 Digit GTIN

00781810293089

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

0.27

Dimension - B Longueur en pouces

0,27 pouce

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

24 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.28 in

Dimension - Largeur en millimètres

7 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

3/8 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.95 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#12 AWG to #10 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

12 - 10 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Déconnexion rapide mâle/femelle

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

17970

Quantité dans l'emballage

600