HUBBELL CANADA
Image of TBWE-36 Bornes de raccordement, 36 circuits, 600V 50Amp #22-#8 AWG cuivre, #12-#8 AWG aluminium, UL/CSA, style de serrage à vis., TBWE-36
Discontinué

Bornes de raccordement, 36 circuits, 600V 50Amp #22-#8 AWG cuivre, #12-#8 AWG aluminium, UL/CSA, style de serrage à vis., TBWE-36

Marque: Killark

No de catalogue: TBWE-36

Bornes de raccordement, 36 circuits, 600V 50Amp #22-#8 AWG cuivre, #12-#8 AWG aluminium, UL/CSA, style de serrage à vis.

  • Les borniers sont dotés de bornes à vis de serrage qui peuvent accueillir des fils d'aluminium ou de cuivre.
  • Des bandes de marquage TMS sont incluses

Les borniers sont dotés de bornes à vis qui peuvent accueillir des fils d'aluminium ou de cuivre. Des bandes de marquage TMS sont incluses. Lorsque plusieurs borniers sont nécessaires, un plateau de montage doit être utilisé pour faciliter le montage et le câblage.

Général

Application

Mounting in EXB, XJB, GR, DB Series junction boxes. Use in connecting and in arrangement of control wiring for control panel and switchboard applications.

Catalog Number

TBWE-36

Couleur

White

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

36-Circuit Terminal Block

UPC

783936640365

Dimensions

Poids brut de l'emballage

1.596

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer