Marque: Burndy
No de catalogue: YGHA292NTN
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
2
Catalog Number
YGHA292NTN
Indice de matrice
18
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Type
Terminals
UPC
781810451687
UPC 14 Digit GTIN
00781810451687
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-9/50 in
Dimension - D en pouces
3.00 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.95 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.28 in
Dimension - N en pouces
0.63 in
Dimension - Taille du trou en millimètres
14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Dimension - Z (pouces)
0.62 in
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
250 kcmil
Type de conducteur
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467;UL 486A-486B;IEEE 837
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
2
Nombre d'unités sur la palette
1920
Quantité dans l'emballage
10