HUBBELL CANADA
Image of TBWE-21 Borniers, 21 circuits, 600 V 50 A #22-#8 AWG cuivre, #12-#8 AWG en aluminium, UL/CSA, style pince à vis, TBWE-21

Borniers, 21 circuits, 600 V 50 A #22-#8 AWG cuivre, #12-#8 AWG en aluminium, UL/CSA, style pince à vis, TBWE-21

Marque: Killark

No de catalogue: TBWE-21

Borniers, 21 circuits, 600 V 50 A #22-#8 AWG en cuivre, #12-#8 AWG en aluminium, UL/CSA, style pince à vis.

  • Les bornes sont munies de bornes à vis de serrage qui peuvent recevoir des fils d'aluminium ou de cuivre
  • des bandes de marquage TMS sont incluses.

Les borniers sont dotés de bornes à vis qui peuvent accueillir des fils d'aluminium ou de cuivre. Des bandes de marquage TMS sont incluses. Lorsque plusieurs borniers sont nécessaires, un plateau de montage doit être utilisé pour faciliter le montage et le câblage.

Général

Application

Mounting in EXB, XJB, GR, DB Series junction boxes. Use in connecting and in arrangement of control wiring for control panel and switchboard applications.

Catalog Number

TBWE-21

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

21-Circuit Terminal Block

UPC

783936640310

Dimensions

Poids brut de l'emballage

0.931

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer