HUBBELL CANADA
Image of HBL6036 Botte anti-intempéries Seal-Tite® Twist-Lock®, HBL6036

Botte anti-intempéries Seal-Tite® Twist-Lock®, HBL6036

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL6036

Botte anti-intempéries Seal-Tite® Twist-Lock® 20A, botte à triple étanchéité pour le corps du connecteur.

  • Revêtement de protection contre les intempéries
  • matériau élastomère thermoplastique durable
  • conception nervurée offrant une prise sûre

Produit standard

Général

Application

Protecteur long pour 20 et 30A 4 et 5-fils

Catalog Number

HBL6036

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Elastomère / Elastomère

Performance

  • Environmental - Moisture Resistance - IP55
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C,Minimum -40°C (w/o impact)

Spécifications

Material - Thermoplastic Elastomer

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

For 4 and 5-Wire Devices

Type

Protecteur anti-intempéries

Type d'article

Protecteurs anti-intempéries

UPC

783585752563

Dimensions

Poids

0.4 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Moisture Resistance - IP55
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C,Minimum -40°C (w/o impact)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

600

Quantité dans l'emballage

10