HUBBELL CANADA
Image of HBL6035 Botte courte résistante aux intempéries 20-30A, HBL6035

Botte courte résistante aux intempéries 20-30A, HBL6035

OU

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL6035

Botte courte résistante aux intempéries, 20-30A, 4 et 5 fils, Noir.

  • Revêtement de protection contre les intempéries
  • matériau élastomère thermoplastique durable
  • conception nervurée offrant une prise sûre

Produit standard

Général

Application

Protecteur court pour 20 et 30A 4 et 5-fils

Catalog Number

HBL6035

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Elastomère / Elastomère

Spécifications

Material - Thermoplastic Elastomer

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

For 4 and 5-Wire Devices

Type

Protecteur anti-intempéries

Type d'article

Protecteurs anti-intempéries

UPC

783585752556

Dimensions

Poids

0.25 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1440

Quantité dans l'emballage

1