HUBBELL CANADA
Image of PC3430 Bouchon de fermeture mâle Broche et Manchon CEI NM, Gris, PC3430

Bouchon de fermeture mâle Broche et Manchon CEI NM, Gris, PC3430

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PC3430

Capuchon de fermeture mâle à broche et manchon CEI non métallique, pour ¾ de fil 30A.

  • Les capuchons assurent une fermeture étanche à l'eau
  • Fabriqué avec un matériau non-métallique

Étanchéité

Général

Application

3 et 4-fils 30 et 32 ampères

Catalog Number

PC3430

Conditions environnementales

Étanchéité

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Monté sur cordon

Spécifications

  • Assembly Screws - Stainless Steel
  • Gaskets - Neoprene
  • Hinge Spring - Stainless Steel
  • Replacement Part - Plug Cover

Type

Fits all 30 and 32A, 3 and 4 wire

Type

Capuchons de fermeture

Type d'article

Couvercle du bouchon

UPC

783585374307

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Étanchéité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de cordon

All Portable

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1320

Quantité dans l'emballage

10