Marque: Killark
No de catalogue: PLUG8-SQ
Moyeux filetés (NPT).
Application
To close up a taped hole or hub.
Catalog Number
PLUG8-SQ
Couleur
Glossy gray
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Série
PLUG
Type
Square Head Plug
Type de fini
UPC
783936010786
Dimensions
2.5 po x 2.5 po x 1.844 po
Hauteur
1.844 in
Largeur
2.5 in
Longueur
2.5 in
Poids brut de l'emballage
2.42
Taille du moyeu
3"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514
Quantité dans l'emballage
2