Marque: Bell
No de catalogue: CP4100S
Catalog Number
CP4100S
Construction
Metallic
Couleur
Gris
Type
Closure Plugs
UPC
092326112239
Capacité en pieds cubes
0.5577 cu.in
Hauteur
1.3 in
Hauteur de l'emballage
5 in
Largeur
1.3 in
Largeur de l'emballage
4 in
Longueur de l'emballage
0.29 in
Poids de l'emballage
0.04 lb
Profondeur
0.33 in
Nombre d'unités sur la palette
9450
Quantité dans l'emballage
30
Type d'emballage
Polybag