
Marque: Bell
No de catalogue: 5269-0
Application
For use with BELL® weatherproof boxes, extension adapters, cluster covers and round splice boxes to seal off unused outlets.
Catalog Number
5269-0
Construction
Metallic
Couleur
Gray
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Die Cast Zinc
Type
Closure Plugs
UPC
050169526903
Capacité en pieds cubes
0.190269 cu.in
Hauteur
0.81 in
Hauteur de l'emballage
0.813 in
Largeur
0.81 in
Largeur de l'emballage
0.813 in
Longueur de l'emballage
0.313 in
Poids de l'emballage
0.064 lb
Profondeur
0.29 in
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Yes
Emballage standard
75
Nombre d'unités sur la palette
13500
Quantité dans l'emballage
75
Type d'emballage
Polybag