HUBBELL CANADA
Bouchons de fermeture anti-intempéries, 1/2" NPT, blanc, 75 Polybags de 4, 5269-1
Image of 5269-1 Bouchons de fermeture anti-intempéries, 1/2" NPT, blanc, 75 Polybags de 4, 5269-1
*Image représentative
Image of 5269-1 Bouchons de fermeture anti-intempéries, 1/2" NPT, blanc, 75 Polybags de 4, 5269-1
play
360 View
Image of 5269-1 Bouchons de fermeture anti-intempéries, 1/2" NPT, blanc, 75 Polybags de 4, 5269-1
+2
Image of 5269-1 Bouchons de fermeture anti-intempéries, 1/2" NPT, blanc, 75 Polybags de 4, 5269-1

Bouchons de fermeture anti-intempéries, 1/2" NPT, blanc, 75 Polybags de 4, 5269-1

Marque: Bell

No de catalogue: 5269-1

Bouchons de fermeture anti-intempéries, 1/2" NPT, blanc, 75 Polybags de 4.

  • Construction non métallique
  • 1/2 in. Filetage NPT
  • 4 bouchons par sac, 75 sacs au total
  • * Commandez uniquement par quantités de sacs en emballage standard - pas par pièce.

Général

Catalog Number

5269-1

Construction

Non métallique

Couleur

Blanc

Famille de produit

Box Accessories

Indicateur EU RoHs

Oui

Type

Bouchons de fermeture

Type d'accessoire

Boîtier/couvercle anti-intempéries

Type de produit

Weatherproof Boxes & Extensions

UPC

050169526910

Dimensions

Capacité en pieds cubes

0.203391 cu.in

Hauteur

0.81 in

Hauteur de l'emballage

0.813 in

Largeur

0.81 in

Largeur de l'emballage

0.813 in

Longueur de l'emballage

0.313 in

Poids de l'emballage

0.024 lb

Profondeur

0.31 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

  • cULus Listed
  • UL Listed

Indicateur EU RoHs

Oui

Logistique

Emballage standard

75

Nombre d'unités sur la palette

12375

Quantité dans l'emballage

75

Type d'emballage

Polybag