Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SA3725
Produit standard
Application
Systèmes de distribution en salle
Application - pour utilisation sur
Carpet; Tile; Concrete; Wood
Catalog Number
SA3725
Construction
Usiné
Couleur
Aluminium
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Méthode de montage
Screw Mount
Nombre de prises de sortie
Duplex Screw
Spécifications
Type
Couvercle rond
Type d'article
Couvercle rond
Type de fini
UPC
783585133300
Dimensions
3.87 po x 3.87 po x 0.12 po
Hauteur
0.12 in
Largeur
3.87 in
Longueur
3.87 in
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Service
Single
Méthode de montage
Screw Mount
Nombre de prises de sortie
Duplex Screw
Quantité dans l'emballage
10