HUBBELL CANADA
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel

Boulon en acier inoxydable 3/8 x 1,25, 38X125HSSB

Marque: Burndy

No de catalogue: 38X125HSSB

Boulon en acier inoxydable 3/8 x 1,25.

  • La quincaillerie en acier inoxydable est fabriquée à partir d'un matériau non magnétique 18-8
  • les surfaces des écrous et les têtes de boulons sont conformes à la série American National Coarse, classe n° 2.