HUBBELL CANADA
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel

Boulon en acier inoxydable, longueur du montant : 2 IN, tête hexagonale, 50X200HSSBBOX

Marque: Burndy

No de catalogue: 50X200HSSBBOX

Boulon en acier inoxydable, longueur des montants : 2 IN,tête hexagonale.

  • La quincaillerie en acier inoxydable est fabriquée à partir d'un matériau non magnétique 18-8
  • les surfaces des écrous et les têtes de boulons sont conformes à la série American National Coarse, classe n° 2.

Général

Application

For Use On Outdoor Connector Applications

Catalog Number

50X200HSSBBOX

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

HARDWARE BOLT

Matériau

Stainless Steel

Matériau de construction - Unité principale

Stainless Steel

Type

HSSB,Hexagonal Bolts

Type de connecteur

Bolt - Hex

UPC

781810361146

UPC 14 Digit GTIN

00781810361146

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2 in

Dimension - B Longueur en pouces

2 in

Dimension - Nombre de filets par pouce

13

Dimension - Taille des filets

1/2-13

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimensions

0.5 po x 13 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

13 in

Longueur

0.5 in

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

No

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Configuration

Type de connecteur

Bolt - Hex

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

14400

Quantité dans l'emballage

25