Marque: Burndy
No de catalogue: 50X150HEBBOX
Application
For Use On Outdoor Connector Applications
Catalog Number
50X150HEBBOX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 LBS/in
Famille de produit
Hardware/Inhibitors/Sealants>Silicon Bronze>Nuts, Bolts, Flat Washers, U-Bolts, Kits
Marque des goujons
DURIUM
Matériau
Silicon Bronze
Nom de commerce
DURIUM™
Type
Bolt
Type de connecteur
Boulon - Hexagonal
Type de produit
Bolt
UPC
781810011775
UPC 14 Digit GTIN
00781810011775
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-1/2 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.5 pouces
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.50 pouces
Dimension - Nombre de filets par pouce
13
Dimension - Taille des filets
1/2-13
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimensions
1.5 po x 0.5 po x 0.364 po
Hauteur
0.364 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.5 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
1.5 in
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
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 LBS/in
Type de connecteur
Boulon - Hexagonal
Nombre d'unités sur la palette
11600
Quantité dans l'emballage
50