HUBBELL CANADA
Boulon en bronze au silicium, 2.5 in L, série de filetage Class-2A, 50X250HEBBOX
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel

Boulon en bronze au silicium, 2.5 in L, série de filetage Class-2A, 50X250HEBBOX

Marque: Burndy

No de catalogue: 50X250HEBBOX

Boulon en bronze au silicium, 2.5 in L, série de filetage Class-2A.

  • Le matériel en bronze au silicium DURIUM™ combine une résistance élevée et une résistance à la corrosion
  • bronze au silicium selon ASTM B99

Général

Application

For Use On Outdoor Connector Applications

Catalog Number

50X250HEBBOX

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Famille de produit

Hardware/Inhibitors/Sealants>Silicon Bronze>Nuts, Bolts, Flat Washers, U-Bolts, Kits

Marque des goujons

DURIUM

Matériau

Silicon Bronze

Nom de commerce

DURIUM™

Type

Bolt

Type de connecteur

Boulon - Hexagonal

Type de produit

Bolt

UPC

781810011621

UPC 14 Digit GTIN

00781810011621

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2-1/2 in

Dimension - B Longueur en pouces

2.5 pouces

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.50 pouces

Dimension - Nombre de filets par pouce

13

Dimension - Taille des filets

1/2-13

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimensions

2.5 po x 0.5 po x 0.364 po

Hauteur

0.364 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.5 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

2.5 in
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
No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Configuration

Type de connecteur

Boulon - Hexagonal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

11600

Quantité dans l'emballage

50