HUBBELL CANADA
Boulon en bronze au silicium, 2 po L, série filetage classe 2A, 50X200HEBBOX
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel

Boulon en bronze au silicium, 2 po L, série filetage classe 2A, 50X200HEBBOX

Marque: Burndy

No de catalogue: 50X200HEBBOX

Boulon en bronze au silicium, 2 po L, filetage de classe 2A.

  • Le matériel en bronze au silicium DURIUM™ combine une résistance élevée et une résistance à la corrosion
  • bronze au silicium selon ASTM B99

Général

Application

For Use On Outdoor Connector Applications

Catalog Number

50X200HEBBOX

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

DURIUM

Matériau

SILICON BRONZE

Nom de commerce

DURIUM™

Type

Bolt

Type de connecteur

Bolt - Hex

UPC

781810011782

UPC 14 Digit GTIN

00781810011782

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2 in

Dimension - B Longueur en pouces

2 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2 in

Dimension - Nombre de filets par pouce

13

Dimension - Taille des filets

1/2-13

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimensions

2 po x 0.5 po x 0.364 po

Hauteur

0.364 in

Hauteur de l'emballage

Largeur

0.5 in

Largeur de l'emballage

Longueur

2 in

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Configuration

Type de connecteur

Bolt - Hex

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9600

Quantité dans l'emballage

50