HUBBELL CANADA
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel

Boulon en bronze au silicium, 3 po L, boulons hexagonaux, 50X300HEBBOX

Marque: Burndy

No de catalogue: 50X300HEBBOX

Boulon en bronze au silicium, 3 po L, boulons hexagonaux.

  • Le matériel en bronze au silicium DURIUM™ combine une résistance élevée et une résistance à la corrosion
  • bronze au silicium selon ASTM B99

Général

Application

For Use On Outdoor Connector Applications

Catalog Number

50X300HEBBOX

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

HARDWARE BOLT, DURIUM

Matériau

SILICON BRONZE

Nom de commerce

DURIUM™

Type

HEB, Hexagonal Bolts

UPC

781810011645

UPC 14 Digit GTIN

00781810011645

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

3 in

Dimension - B Longueur en pouces

3 in

Dimension - Nombre de filets par pouce

13

Dimension - Taille des filets

1/2-13

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

58000

Quantité dans l'emballage

1000