Marque: Burndy
No de catalogue: 25X50HEBBOX
Catalog Number
25X50HEBBOX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
80 LBS/in
Famille de produit
Hardware/Inhibitors/Sealants>Silicon Bronze>Nuts, Bolts, Flat Washers, U-Bolts, Kits
Matériau
Bronze, Silicon (DURIUM is a trademark)
Nom de commerce
DURIUM™
Type de connecteur
Boulon - Hexagonal
Type de produit
Accessories
UPC
781810011263
UPC 14 Digit GTIN
00781810011263
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1/2 in
Dimension - B Longueur en pouces
0,5 pouce
Dimension - Nombre de filets par pouce
20
Dimension - Taille des filets
1/4 - 20
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.25 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/4
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.25 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
0.5 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
80 LBS/in
Type de connecteur
Boulon - Hexagonal
Quantité dans l'emballage
50