HUBBELL CANADA
Boulon en bronze au silicium, filetage 1/4-20 IN, longueur des montants : 3/4 IN, tête hexagonale, 25X75HEBBOX
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel

Boulon en bronze au silicium, filetage 1/4-20 IN, longueur des montants : 3/4 IN, tête hexagonale, 25X75HEBBOX

Marque: Burndy

No de catalogue: 25X75HEBBOX

Boulon en bronze au silicium, filetage 1/4-20 IN, longueur des montants : 3/4 IN, tête hexagonale.

  • Le matériel en bronze au silicium DURIUM™ combine une résistance élevée et une résistance à la corrosion
  • bronze au silicium selon ASTM B99

Général

Catalog Number

25X75HEBBOX

Couple de serrage recommandé en lb-pi

80 LBS/in

Famille de produit

Hardware/Inhibitors/Sealants>Silicon Bronze>Nuts, Bolts, Flat Washers, U-Bolts, Kits

Matériau

Bronze, Silicon (DURIUM is a trademark)

Nom de commerce

DURIUM™

Type de connecteur

Boulon - Hexagonal

Type de produit

Accessories

UPC

781810011287

UPC 14 Digit GTIN

00781810011287

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

3/4 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.75 pouces

Dimension - Nombre de filets par pouce

20

Dimension - Taille des filets

1/4 - 20

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.25 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.25 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

0.75 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

80 LBS/in

Configuration

Type de connecteur

Boulon - Hexagonal

Logistique

Quantité dans l'emballage

50