Marque: Burndy
No de catalogue: KSA4/0
Application
For All Combinations of Aluminum to Aluminum, Aluminum to Copper and Copper to Copper, Aluminum Alloy Tin Plated
Catalog Number
KSA4/0
Couple de serrage recommandé en lb-pi
500 LBS/in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
TRITAP, SERVIT
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
TRITAP™ SERVIT®
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
KSA
Type de connecteur
Split Bolt
Type de placage
Tin
Type de quincaillerie
1 3/16-12 UN
UPC
781810153512
UPC 14 Digit GTIN
00781810153512
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-8/9 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.90 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
1-1/3 in
Dimension - Hauteur en millimètres
29.7 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.17 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
65 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.13 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.52 in
Dimension - Méplats croisés en pouces
1.49 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
1.19 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tension minimale de conception
600
Conducteurs - AL plage de la série Str
2 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
6 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - AL série Str
2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires
4 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires
4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
2 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre série Str
2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
6 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
6-4/0 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
500 LBS/in
Températures nominales
194
Type de connecteur
Split Bolt
Nombre d'unités sur la palette
7200
Quantité dans l'emballage
30