HUBBELL CANADA
Boulon fendu en aluminium, (filetage, taraudage) : : Al-Al : 6 AWG (Str), 6 AWG (Str), Al-Cu : 10 AWG (Str), 10 AWG (Sol), Cu-Cu : 6 AWG (Str), 10 AWG (Sol), étamé, KSA6
Image of KSA6 Boulon fendu en aluminium, (filetage, taraudage) : : Al-Al : 6 AWG (Str), 6 AWG (Str), Al-Cu : 10 AWG (Str), 10 AWG (Sol), Cu-Cu : 6 AWG (Str), 10 AWG (Sol), étamé, KSA6

Boulon fendu en aluminium, (filetage, taraudage) : : Al-Al : 6 AWG (Str), 6 AWG (Str), Al-Cu : 10 AWG (Str), 10 AWG (Sol), Cu-Cu : 6 AWG (Str), 10 AWG (Sol), étamé, KSA6

Marque: Burndy

No de catalogue: KSA6

Boulon fendu en aluminium, (Run,Tap) : : Al-Al : 6 AWG (Str), 6 AWG (Str) , Al-Cu : 10 AWG (Str), 10 AWG (Sol) , Cu-Cu : 6 AWG (Str), 10 AWG (Sol), étamé.

  • Aucun brossage des rayures ni inhibiteur d'oxyde requis
  • Fournit une pression maximale assurant une connexion sécurisée des conducteurs de course et de prise
  • Répertorié UL486B
  • Faible résistance de contact, fournit un coefficient d'expansion égal
  • Inhibe la reformation des oxydes en produisant un joint étanche aux gaz.

Général

Application

For All Combinations Of Aluminum To Aluminum, Aluminum To Copper And Copper To Copper, Aluminum Alloy Tin Plated

Catalog Number

KSA6

Couple de serrage recommandé en lb-pi

165 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

TRITAP, SERVIT

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

TRITAP™ SERVIT®

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

KSA

Type de connecteur

Split Bolt

Type de placage

Tin

UPC

781810015353

UPC 14 Digit GTIN

00781810015353

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.06 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

2/3 in

Dimension - Hauteur en millimètres

16.3 mm

Dimension - Hauteur en pouces

0.64 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

40 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.56 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.80 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.68 in

Dimension - Méplats croisés en pouces

0.75 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

1.06 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension minimale de conception

600

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de la série Str

8 AWG-6 AWG

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

8 AWG-6 AWG

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

8 AWG;6 AWG

Conducteurs - AL série Str

8 AWG;6 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires

10 AWG-6 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires

10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série de fils pleins

10 AWG-6 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

10 AWG-6 AWG

Conducteurs - Cuivre série de fils pleins

10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG

Conducteurs - Cuivre série Str

10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

10 AWG-6 AWG

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

10-6 AWG

Type de conducteur

  • AL C Str-Run
  • CU C Str-Run
  • CU C Solid-Run
  • AL C Str-Tap
  • CU C Str-Tap
  • CU C Solid-Tap

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

165 LBS/in

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Type de connecteur

Split Bolt

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

46400

Quantité dans l'emballage

100