HUBBELL CANADA
Image of KS44 Boulon fendu en cuivre, Cu : 300-1000 kcmil (à courir et à tarauder), KS44

Boulon fendu en cuivre, Cu : 300-1000 kcmil (à courir et à tarauder), KS44

Marque: Burndy

No de catalogue: KS44

Boulon fendu en cuivre, Cu : 300-1000 kcmil (à l'avancement et au taraudage).

  • Répertorié UL467 pour les applications d'enfouissement direct dans la terre ou le béton
  • Alliage de cuivre compact et à haute résistance avec des filetages libres et des méplats de clé faciles à saisir
  • Très résistant à la fissuration et à la corrosion.