HUBBELL CANADA
Boulon fendu en cuivre, Cu : 6 AWG (Str)-2 AWG (Sol) (Run, KS223
Image of KS223 Boulon fendu en cuivre, Cu : 6 AWG (Str)-2 AWG (Sol) (Run, KS223

Boulon fendu en cuivre, Cu : 6 AWG (Str)-2 AWG (Sol) (Run, KS223

Marque: Burndy

No de catalogue: KS223

Boulon fendu en cuivre, Cu : 6 AWG (Str)-2 AWG (Sol) (Run.

  • Alliage de cuivre compact et à haute résistance avec des filetages libres et des méplats de clé faciles à saisir
  • très résistant à la fissuration et à la corrosion

Général

Application

For Direct Burial Applications, Copper, Copperweld

Catalog Number

KS223

Couple de serrage recommandé en lb-pi

275 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

SERVIT

Matériau

Copper

Nom de commerce

SERVIT®

Plaqué

N

Type

KS-3, Compact

Type de connecteur

Split Bolt

Type de placage

Unplated

UPC

781810022504

UPC 14 Digit GTIN

00781810022504

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

34 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.84 in

Dimension - Largeur en millimètres

21 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.5

Dimension - Méplats croisés en pouces

.74 in

Largeur

0.6 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires

2 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série de fils pleins

2 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

6 STR - 3 STR

Conducteurs - Cuivre série de fils pleins

2 AWG

Conducteurs - Cuivre série Str

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

6 STR - 3 STR

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG

Conducteurs - fils de cuivre bimétal pleins pour prises intermédiaires

8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG

Conducteurs - fils de cuivre bimétal Str pour prises intermédiaires

6 D AWG;5 A AWG;5 D AWG;5 P AWG;4 A AWG

Conducteurs - plage de fils bimétal pleins pour prises intermédiaires

8 AWG-4 AWG

Conducteurs - plage de fils bimétal Str pour prises intermédiaires

6 D AWG-4 A AWG

Conducteurs - plage de séries de fils bimétal pleins

8 AWG-4 AWG

Conducteurs - plage de séries Str de fils bimétal

6 D AWG-4 A AWG

Conducteurs - série de fil de cuivre bimétal plein

8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG

Conducteurs - série Str de fils de cuivre bimétal

6 D AWG;5 A AWG;5 D AWG;5 P AWG;4 A AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Run
  • CU C Str-Run
  • CU Weld C Solid-Run
  • CU Weld C Str-Run
  • CU C Str-Tap
  • CU Weld C Solid-Tap
  • CU Weld C Str-Tap

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

RUS

Normes - Conforme aux normes industrielles

RUS

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

275 LBS/in

Configuration

Type de connecteur

Split Bolt

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

17400

Quantité dans l'emballage

100