HUBBELL CANADA
Boulon fendu en cuivre, Cu : 8 AWG (Str)-4 AWG (Sol) (Run & Tap), KS203
Image of KS203 Boulon fendu en cuivre, Cu : 8 AWG (Str)-4 AWG (Sol) (Run & Tap), KS203
Image of KS203 Boulon fendu en cuivre, Cu : 8 AWG (Str)-4 AWG (Sol) (Run & Tap), KS203

Boulon fendu en cuivre, Cu : 8 AWG (Str)-4 AWG (Sol) (Run & Tap), KS203

Marque: Burndy

No de catalogue: KS203

Boulon fendu en cuivre, Cu : 8 AWG (Str)-4 AWG (Sol) (Run & Tap).

  • Alliage de cuivre compact et à haute résistance avec des filetages libres et des méplats de clé faciles à saisir
  • très résistant à la fissuration et à la corrosion

Général

Application

For Copper, Copperweld, Direct Burial Cables

Catalog Number

KS203

Couple de serrage recommandé en lb-pi

165 LBS/in

Famille de produit

Power Connectors>Split Bolts>KS

Marque des goujons

SERVIT

Matériau

Copper

Nom de commerce

SERVIT®

Plaqué

N

Type

KS-3

Type de connecteur

Split Bolt

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810022009

UPC 14 Digit GTIN

00781810022009

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

30 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.78 in

Dimension - Largeur en millimètres

20 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.2

Dimension - Méplats croisés en pouces

.68 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.51 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires

4 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série de fils pleins

4 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

8 STR - 4 STR

Conducteurs - Cuivre série de fils pleins

4 AWG

Conducteurs - Cuivre série Str

8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

8 STR - 4 STR

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG

Conducteurs - fils de cuivre bimétal pleins pour prises intermédiaires

10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG

Conducteurs - fils de cuivre bimétal Str pour prises intermédiaires

8 D AWG;7 A AWG;7 D AWG;6 A AWG

Conducteurs - plage de fils bimétal pleins pour prises intermédiaires

10 AWG-4 AWG

Conducteurs - plage de fils bimétal Str pour prises intermédiaires

8 D AWG-6 A AWG

Conducteurs - plage de séries de fils bimétal pleins

10 AWG-4 AWG

Conducteurs - plage de séries Str de fils bimétal

8 D AWG-6 A AWG

Conducteurs - série de fil de cuivre bimétal plein

10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG

Conducteurs - série Str de fils de cuivre bimétal

8 D AWG;7 A AWG;7 D AWG;6 A AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Run
  • CU C Str-Run
  • CU Weld C Solid-Run
  • CU Weld C Str-Run
  • CU C Str-Tap
  • CU Weld C Solid-Tap
  • CU Weld C Str-Tap

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

RUS

Normes - Conforme aux normes industrielles

RUS

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

165 LBS/in

Configuration

Type de connecteur

Split Bolt

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

29700

Quantité dans l'emballage

100