HUBBELL CANADA
Image of KSA500 Boulon à fente en aluminium, (coulé, taraudé): : Al-Al : 500 kcmil, 500 kcmil, Al-Cu : 400 kcmil, 2 AWG (Str), Cu-Cu : 500 kcmil, 2 AWG (Str), étamé, KSA500

Boulon à fente en aluminium, (coulé, taraudé): : Al-Al : 500 kcmil, 500 kcmil, Al-Cu : 400 kcmil, 2 AWG (Str), Cu-Cu : 500 kcmil, 2 AWG (Str), étamé, KSA500

Marque: Burndy

No de catalogue: KSA500

Boulon à tête fendue en aluminium, (coulé, taraudé): : Al-Al : 500 kcmil, 500 kcmil , Al-Cu : 400 kcmil, 2 AWG (Str), Cu-Cu : 500 kcmil, 2 AWG (Str), étamé.

  • Aucun brossage des rayures ni inhibiteur d'oxyde requis
  • Fournit une pression maximale assurant une connexion sécurisée des conducteurs de course et de prise
  • Répertorié UL486B
  • Faible résistance de contact, fournit un coefficient d'expansion égal
  • Inhibe la reformation des oxydes en produisant un joint étanche aux gaz.

Général

Application

For All Combinations of Aluminum to Aluminum, Aluminum to Copper and Copper to Copper, Aluminum Alloy Tin Plated

Catalog Number

KSA500

Couple de serrage recommandé en lb-pi

825 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Marque des goujons

TRITAP, SERVIT

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

TRITAP™ SERVIT®

Températures nominales

194

Type

KSA

Type de quincaillerie

1 5/8-12 UN

UPC

781810153536

UPC 14 Digit GTIN

00781810153536

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2-1/2 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

1-3/4 in

Dimension - Hauteur en millimètres

43.9 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.73 in

Dimension - Largeur (pouces)

2.52 in

Dimension - Largeur en millimètres

64 mm

Dimension - Méplats croisés en pouces

2.00 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

1.63 in

Caractéristiques électriques

Tension minimale de conception

600

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de la série Str

400 kcmil-500 kcmil

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

2 AWG-500 kcmil

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil

Conducteurs - AL série Str

400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil

Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires

2 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires

2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

400 kcmil-500 kcmil

Conducteurs - Cuivre série Str

400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

2 AWG-500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil

Type de conducteur

  • AL C Str-Run
  • CU C Str-Run
  • CU C Solid-Run
  • AL C Str-Tap
  • CU C Str-Tap
  • CU C Solid-Tap

Certifications et conformité

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

825 LBS/in

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1800

Quantité dans l'emballage

20