Boulon hexagonal en acier galvanisé 1/2 x 1,25, 50X125HGSB
Marque: Burndy
No de catalogue: 50X125HGSB
Boulon hexagonal en acier galvanisé 1/2 x 1,25.
La quincaillerie en acier galvanisé (boulons, écrous, rondelles plates et rondelles de blocage à dents internes) est fabriquée selon la norme ASTM307 Grade A
les surfaces des écrous et les têtes de boulons ont des dimensions standard américaines
la galvanisation est conforme à la norme ASTM A153.
Général
Catalog Number
50X125HGSB
Matériau
GALVANIZED STEEL
UPC
781810435380
Dimensions
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles