HUBBELL CANADA
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel
Discontinué

Boulon hexagonal en acier galvanisé 3/4 x 1,25, 75X125HGSB

Marque: Burndy

No de catalogue: 75X125HGSB

Boulon hexagonal en acier galvanisé 3/4 x 1,25.

  • La quincaillerie en acier galvanisé (boulons, écrous, rondelles plates et rondelles de blocage à dents internes) est fabriquée selon la norme ASTM307 Grade A
  • les surfaces des écrous et les têtes de boulons ont des dimensions standard américaines
  • la galvanisation est conforme à la norme ASTM A153.

Détails du produit

Général

Catalog Number

75X125HGSB

Matériau

GALVANIZED STEEL

Type de connecteur

Galvanized Steel Hex Bolt

UPC

781810283189

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-1/4 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.25 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.25 in

Dimension - Nombre de filets par pouce

11

Dimension - Taille des filets

3/4-10

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.75 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/4

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

NC