HUBBELL CANADA
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel

Boulon électro-étain 3/8 x 2,00, 38X200HEBET

Marque: Burndy

No de catalogue: 38X200HEBET

Boulon électro-étain 3/8 x 2,00.

  • Le matériel en bronze de silicium DURIUM™ étamé combine haute résistance et résistance à la corrosion
  • bronze de silicium selon ASTM B99

Général

Catalog Number

38X200HEBET

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Matériau

SILICON BRONZE

Nom de commerce

DURIUM™

UPC

781810463314

UPC 14 Digit GTIN

00781810463314

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2 in

Dimension - B Longueur en pouces

2 in

Dimension - Nombre de filets par pouce

16

Dimension - Taille des filets

3/8-16

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.375 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in