HUBBELL CANADA
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel

Boulon à tête hexagonale, 2-3/4 IN L, 1/2 IN-13 Filetage, 50X275HABBOX

Marque: Burndy

No de catalogue: 50X275HABBOX

Boulon à tête hexagonale, 2-3/4 IN L, 1/2 IN-13 Filetage.

Quincaillerie en aluminium finie avec revêtement anodique

Général

Catalog Number

50X275HABBOX

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Matériau

ALUMINUM

UPC

781810012147

UPC 14 Digit GTIN

00781810012147

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2-3/4 in

Dimension - B Longueur en pouces

2.75 in

Dimension - Nombre de filets par pouce

13

Dimension - Taille des filets

1/2-13

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

19600

Quantité dans l'emballage

50