HUBBELL CANADA
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel

Boulon à tête hexagonale en acier inoxydable, 2.50 IN L, 1/2 IN-13 Filetage, 50X250HSSBBOX

Marque: Burndy

No de catalogue: 50X250HSSBBOX

Boulon à tête hexagonale en acier inoxydable, 2.50 IN L, 1/2 IN-13 Filetage.

  • La quincaillerie en acier inoxydable est fabriquée à partir d'un matériau non magnétique 18-8
  • les surfaces des écrous et les têtes de boulons sont conformes à la série American National Coarse, classe n° 2.

Général

Application

For Use On Outdoor Connector Applications

Catalog Number

50X250HSSBBOX

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

HARDWARE BOLT

Matériau

Stainless Steel

Type

HSSB,Hexagonal Bolts

UPC

781810361535

UPC 14 Digit GTIN

00781810361535

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2-1/2 in

Dimension - B Longueur en pouces

2.5 in

Dimension - Nombre de filets par pouce

13

Dimension - Taille des filets

1/2-13

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

58000

Quantité dans l'emballage

1000