HUBBELL CANADA
Boulon à tête hexagonale en aluminium, 4-1/2 IN L, 5/8 IN-11 filetage, 62X450HABBOX
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel

Boulon à tête hexagonale en aluminium, 4-1/2 IN L, 5/8 IN-11 filetage, 62X450HABBOX

Marque: Burndy

No de catalogue: 62X450HABBOX

Boulon à tête hexagonale en aluminium, 4-1/2 IN L, 5/8 IN-11 Filetage.

Quincaillerie en aluminium finie avec revêtement anodique

Général

Catalog Number

62X450HABBOX

Famille de produit

Hardware/Inhibitors/Sealants>Aluminum>Nuts, Bolts, Flat Washers, Lock Washers, Kits

Matériau

Aluminum

Type de connecteur

Boulon - Hexagonal

Type de produit

Bolt

UPC

781810012260

UPC 14 Digit GTIN

00781810012260

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-3/4 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.75 pouces

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.75 pouces

Dimension - Nombre de filets par pouce

13

Dimension - Taille des filets

1/2-13

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

5/8

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.62 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

4.5 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Boulon - Hexagonal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

14800

Quantité dans l'emballage

50