HUBBELL CANADA
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel

Boulon à tête hexagonale en bronze au silicium, 0.50 IN L, 3/8 IN-16 filetage, 38X50HEBBOX

Marque: Burndy

No de catalogue: 38X50HEBBOX

Boulon à tête hexagonale en bronze au silicium, 0.50 IN L, 3/8 IN-16 filetage.

  • Le matériel en bronze au silicium DURIUM™ combine une résistance élevée et une résistance à la corrosion
  • bronze au silicium selon ASTM B99

Général

Catalog Number

38X50HEBBOX

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Matériau

SILICON BRONZE

Nom de commerce

DURIUM™

UPC

781810011430

UPC 14 Digit GTIN

00781810011430

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1/2 in

Dimension - Nombre de filets par pouce

16

Dimension - Taille des filets

3/8-16

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.375 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

12000

Quantité dans l'emballage

50