HUBBELL CANADA
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel

Boulon à tête hexagonale en bronze au silicium, 3.25 IN L, 1/2 IN-13 filetage, 50X325HEBBOX

Marque: Burndy

No de catalogue: 50X325HEBBOX

Boulon à tête hexagonale en bronze au silicium, 3.25 IN L, 1/2 IN-13 filetage.

  • Le matériel en bronze au silicium DURIUM™ combine une résistance élevée et une résistance à la corrosion
  • bronze au silicium selon ASTM B99

Général

Catalog Number

50X325HEBBOX

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Matériau

SILICON BRONZE

Nom de commerce

DURIUM™

UPC

781810011652

UPC 14 Digit GTIN

00781810011652

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

3-1/4 in

Dimension - B Longueur en pouces

3.25 in

Dimension - Nombre de filets par pouce

13

Dimension - Taille des filets

1/2-13

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9800

Quantité dans l'emballage

50