HUBBELL CANADA
Boulon à tête hexagonale en bronze au silicium, 4.50 IN L, 1/2 IN-13 filetage, 50X450HEBBOX
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel

Boulon à tête hexagonale en bronze au silicium, 4.50 IN L, 1/2 IN-13 filetage, 50X450HEBBOX

Marque: Burndy

No de catalogue: 50X450HEBBOX

Boulon à tête hexagonale en bronze au silicium, 4.50 IN L, 1/2 IN-13 Filetage.

  • Le matériel en bronze au silicium DURIUM™ combine une résistance élevée et une résistance à la corrosion
  • bronze au silicium selon ASTM B99

Général

Catalog Number

50X450HEBBOX

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Famille de produit

Hardware/Inhibitors/Sealants>Silicon Bronze>Nuts, Bolts, Flat Washers, U-Bolts, Kits

Matériau

Silicon Bronze

Nom de commerce

DURIUM™

Type de connecteur

Boulon - Hexagonal

Type de produit

Bolt

UPC

781810011690

UPC 14 Digit GTIN

00781810011690

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

4-1/2 in

Dimension - B Longueur en pouces

4.5 pouces

Dimension - Nombre de filets par pouce

13

Dimension - Taille des filets

1/2-13

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimensions

4.5 po x 0.5 po x 0.364 po

Hauteur

0.364 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.5 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

4.5 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Configuration

Type de connecteur

Boulon - Hexagonal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4900

Quantité dans l'emballage

50