HUBBELL CANADA
Boulon à tête hexagonale en bronze au silicium, 5.00 IN L, 3/8 IN-16 filetage, 38X500HEBBOX
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel

Boulon à tête hexagonale en bronze au silicium, 5.00 IN L, 3/8 IN-16 filetage, 38X500HEBBOX

Marque: Burndy

No de catalogue: 38X500HEBBOX

Boulon à tête hexagonale en bronze au silicium, 5.00 IN L, 3/8 IN-16 filetage.

  • Le matériel en bronze au silicium DURIUM™ combine une résistance élevée et une résistance à la corrosion
  • bronze au silicium selon ASTM B99

Général

Catalog Number

38X500HEBBOX

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Famille de produit

Hardware/Inhibitors/Sealants>Silicon Bronze>Nuts, Bolts, Flat Washers, U-Bolts, Kits

Matériau

Silicon Bronze

Nom de commerce

DURIUM™

Type de connecteur

Boulon - Hexagonal

Type de produit

Bolt

UPC

781810011577

UPC 14 Digit GTIN

00781810011577

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

5 in

Dimension - B Longueur en pouces

5 en

Dimension - Nombre de filets par pouce

16

Dimension - Taille des filets

3/8-16

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.375 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimensions

5 po x 0.38 po x 0.268 po

Hauteur

0.268 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.38 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

5 in
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
Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Configuration

Type de connecteur

Boulon - Hexagonal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9600

Quantité dans l'emballage

50