

Marque: Killark
No de catalogue: HKH1BSP2M41EK8
Les postes de contrôle de la série Killark HKH HAZCON™ offrent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses pour fournir des fonctions de démarrage/arrêt des moteurs, des indications de fils de sortie LED, des fonctions ON/OFF pour les circuits d'éclairage et bien plus encore. Utilisés dans les zones de classe 1, division 2, classe 1.
Action
Maintained
Actionneur
Mushroom Pushbutton
Application
Environnements dangereux et corrosifs en raison de la présence de gaz ou de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de bois ou de résidus inflammables, installations dans les raffineries de pétrole, les usines chimiques et pétrochimiques et d'autres installations de traitement ou de stockage où s
Catalog Number
HKH1BSP2M41EK8
Couleur
Rouge
Famille de produit
Controls
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Acier inoxydable, type 316
Puissance max. (hp)
1
Série
HKH Series
Type de montage
Mur
UPC
783936133324
Poids
1.66 lb
Profondeur
4.25 in
Taille du moyeu
3/4"
Courant nominal
20 A
Fréquence nominale
50/60 Hz
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X, 12, 13
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Numéro de dossier « ATEX »
1405X
Numéro de dossier « IECE »
15.0054X
Numéro de dossier « UL »
E53360
Action
Maintained
Actionneur
Mushroom Pushbutton
Plage de température de fonctionnement (°C)
-50°C to 60°C
Puissance max. (hp)
1