Marque: Wiegmann
No de catalogue: WASPB
Application
Designed to seal extra push-button holes, conduit openings, and knockout openings from dirt, dust, oil and water.
Catalog Number
WASPB
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Type
Accessory
Type de fini
UPC
786725490400
Dimensions
3 po x 4 po x 0.75 po
Hauteur
0.75 in
Largeur
4 in
Longueur
3 in
Poids
0.1 lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Quantité dans l'emballage
1