HUBBELL CANADA
Bouton-poussoir simple à contact momentané HKH - Montage sur panneau - Moyeu ¾" - Acier inoxydable 1a, HKH1ASP2P11K8
Image of HKH1ASP2P11K8 Bouton-poussoir simple à contact momentané HKH - Montage sur panneau - Moyeu ¾" - Acier inoxydable 1a, HKH1ASP2P11K8
Image of HKH1ASP2P11K8 Bouton-poussoir simple à contact momentané HKH - Montage sur panneau - Moyeu ¾" - Acier inoxydable 1a, HKH1ASP2P11K8

Bouton-poussoir simple à contact momentané HKH - Montage sur panneau - Moyeu ¾" - Acier inoxydable 1a, HKH1ASP2P11K8

Marque: Killark

No de catalogue: HKH1ASP2P11K8

Bouton-poussoir simple à contact momentané HKH - Montage sur panneau - Moyeu ¾" - Acier inoxydable 1a.

  • Stations de contrôle de taille 1 disponibles en versions 1a, 1b et 1c en tant qu'offres de numéros de catalogue standard pour 1, 2 et 3 ouvertures d'appareil et accepteront les entrées 2-M20 à chaque extrémité.
  • Ampèremètres disponibles en 1b et 1c.
  • Boîtiers de taille 2 disponibles en 2a et 2c pour 2, 4 et 6 entrées d'appareil dans un couvercle avec possibilité d'accepter des entrées 2-M25 à chaque extrémité.
  • Température de fonctionnement de -50ºC à +60ºC.
  • Blocs de contact protégés contre les explosions 690 VAC N.O. & N.C. capable de 20 A pour un service de commutation et des valeurs nominales HP jusqu'à 1 HP.
  • Modules de veilleuse LED pour 12-250 V AC/DC pour les applications UL. 12-254 V AC/DC pour les applications CEI.
  • Les contacts et les voyants lumineux peuvent être montés à l'intérieur du boîtier sur un rail Din ou dans le couvercle de l'actionneur.
  • Accessoires disponibles pour les fonctions de verrouillage/étiquetage en acier inoxydable 316.

Les postes de contrôle de la série Killark HKH HAZCON™ offrent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses pour fournir des fonctions de démarrage/arrêt des moteurs, des indications de fils de sortie LED, des fonctions ON/OFF pour les circuits d'éclairage et bien plus encore. Utilisés dans les zones de classe 1, division 2, classe 1.

Général

Action

Momentary

Actionneur

Pushbutton

Application

Environnements dangereux et corrosifs en raison de la présence de gaz ou de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de fiber ou flyings inflammables, installations dans les raffineries de pétrole, les usines chimiques et pétrochimiques et autres installations de traitement ou de stockage où s

Catalog Number

HKH1ASP2P11K8

Couleur

Choix de rouge, vert, noir

Famille de produit

Controls

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Acier inoxydable, type 316

Puissance max. (hp)

1

Série

HKH Series

Type de montage

Mur

UPC

783936127750

Dimensions

Poids

1.22 lb

Profondeur

4.16 in

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X, 12, 13

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class II, Division 1, Groups E, F, G (Canada Only)
  • Class II, Division 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2
  • Zones 1 & 2
  • Zones 21 & 22

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Numéro de dossier « ATEX »

1405X

Numéro de dossier « IECE »

15.0054X

Numéro de dossier « UL »

E53360

Liée à l'opération

Action

Momentary

Actionneur

Pushbutton

Plage de température de fonctionnement (°C)

-50°C to 60°C

Puissance max. (hp)

1