Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SA5017GR
La bride de couvercle rectangulaire en aluminium à 1 groupe peut être installée sur des boîtes de sol Hubbell rectangulaires affleurantes métalliques ou non métalliques à 1, 2 ou 3 groupes. Il comprend un fil de terre de 6" et quatre vis de montage #6-32. La bride du couvercle mesure 4,36" x 3,20" x 0,030" de haut et est livrée avec des entretoises non métalliques qui sont retirées lorsqu'un GFCI, un USB ou un autre visage fier l'appareil est installé dans la boîte de sol. Lorsqu'il est utilisé avec les couvercles et brides correctement répertoriés, il est conforme à la norme UL514 Scrubwater.
Bride de couverture en aluminium avec fil de terre
Application
For Use with Metallic and Nonmetallic Rectangular Flush Floorboxes
Catalog Number
SA5017GR
Construction
Fabricated
Couleur
Naturel
Famille de produit
Floor Boxes
Matériau
Aluminum
Méthode de montage
Screw Mount Device Mounting Plates
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Taille
1-Gang
Type
Flanged
Type
In Floor
Type de montage
Field Installed
UPC
783585696195
Dimensions
4.36 po x 3.2 po x 0.3 po
Dimensions Métrique
110.7 mm x 81.3 mm x 7.6 mm
Hauteur
0.3 in
Largeur
3.2 in
Largeur métrique
81.3 mm
Longueur
4.36 in
Longueur Métrique
110.7 mm
Métrique de hauteur
7.6 mm
Poids
0.2 lb
Taille
1-Gang
Norme(s) de l'industrie
cULus Listed to UL514
Méthode de montage
Screw Mount Device Mounting Plates
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre d'unités sur la palette
1050
Quantité dans l'emballage
10