Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SF2525
Standard Product
Application
In-Floor Delivery Systems
Application - pour utilisation sur
Carpet
Catalog Number
SF2525
Construction
Machined
Couleur
Laiton
Famille de produit
Flush Round - PFB Series;Flush Round - B25 Series
Forme du couvercle
Round
Matériau
Brass
Matériel - quincaillerie de montage
Mounting Hardware Included
Méthode de montage
Screw Mount
Nombre de prises de sortie
2 1/8" x 3/4"
Spécifications
Taille
6.25 in Dia. x 0.25 in
Type
Round Cover Flange Combo
Type d'accessoire
Floorbox Cover
Type d'article
Round Cover Flange Combo
Type d'utilisation
Carpet
Type de fini
Brass
Type de montage
UPC
783585006628
Hauteur
0.25 in
Largeur
6.25 in
Poids
1.7 lb
Taille
6.25 in Dia. x 0.25 in
Taille de l'afficheur
6.25" Dia
Norme(s) de l'industrie
Service
Single
Méthode de montage
Screw Mount
Nombre de prises de sortie
2 1/8" x 3/4"
Nombre d'unités sur la palette
840
Quantité dans l'emballage
10