HUBBELL CANADA
Bride de tapis 2-Groupes, Rectangulaire, 6.00" X 8.14", Aluminium brossé, SA3084
Image of SA3084 Bride de tapis 2-Groupes, Rectangulaire, 6.00" X 8.14", Aluminium brossé, SA3084

Bride de tapis 2-Groupes, Rectangulaire, 6.00" X 8.14", Aluminium brossé, SA3084

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SA3084

Série de boîtes de sol pour béton affleurant, 2-groupes pour tapis, Rectangulaire, 6.00" X 8.14", Aluminium brossé.

  • Construction durable
  • répond aux normes ADA en matière d'accessibilité
  • offre un aspect cohérent et une fonctionnalité maximale.

Produit standard

Général

Application

Systèmes de distribution en salle

Application - pour utilisation sur

Carpet

Catalog Number

SA3084

Construction

Usiné

Couleur

Aluminium

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Méthode de montage

Screw Mount

Série

  • Flush Rectangular - PFB Series
  • Flush Rectangular - B24 Series

Spécifications

  • Dimensions - 6.00" x 8.13"
  • Material - Aluminum
  • Size - 2-Gang

Taille

1-groupe;2-groupes;3-groupes

Type

Bride rectangulaire pour tapis

Type d'article

Bride rectangulaire pour tapis

Type d'utilisation

Carpet

Type de fini

Aluminum

UPC

783585854021

Dimensions

Dimensions

8.13 po x 6 po x 0.47 po

Hauteur

0.47 in

Largeur

6 in

Longueur

8.13 in

Taille

1-groupe;2-groupes;3-groupes

Taille de l'afficheur

2-Gang

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL/CSA
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Screw Mount

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1320

Quantité dans l'emballage

10