DES SOLUTIONS QUI VOUS AIDENT À RÉUSSIRHubbell propose une variété de produits pour résoudre les défis commerciaux, augmenter l'efficacité énergétique, améliorer la sécurité, fonctionner dans des environnements difficiles, gérer votre câblage et améliorer les systèmes de mise à la terre dans et autour des structures des bâtiments.
Visitez notre page APERÇU DES MARCHÉS , où vous pouvez acquérir une compréhension complète des divers marchés que nous desservons au Canada. Explorez les différents secteurs auxquels nous répondons et découvrez comment nos offres unifiées One Hubbell répondent aux besoins uniques de chaque marché, améliorant l'efficacité et stimulant l'innovation.
Marque: TradeSelect
No de catalogue: GCB1220
Trade size EMT: 1-1/4" (35), Trade size rigid: 1-1/4" (35), Carton Quantity: 25, Case Quantity: 250
Application
Used on water pipes, conduits or pipe electrodes
Catalog Number
GCB1220
Matériau
Brass
Type
Conduit Hanger
UPC
626463036730
Enregistré pour certification
CSA, UL LISTED
Quantité dans l'emballage
25