HUBBELL CANADA
Image of SB3083W Bride plate 1-groupe avec fil de terre, rectangulaire, 6.00" X 4.85", laiton brossé, SB3083W

Bride plate 1-groupe avec fil de terre, rectangulaire, 6.00" X 4.85", laiton brossé, SB3083W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SB3083W

Boîtes de sol pour béton affleurant, 1-groupe à bride plate avec terre, rectangulaires, 6.00" X 4.85", laiton affleurant.

  • Boîte de sol rectangulaire affleurante à bride pour tapis
  • 1 groupe
  • finition laiton

Standard Product

Général

Application

In-Floor Delivery Systems

Application - pour utilisation sur

Carpet; Tile; Concrete; Wood

Catalog Number

SB3083W

Construction

Machined

Couleur

Laiton

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Méthode de montage

Screw Mount

Série

  • Flush Rectangular - PFB Series
  • Flush Rectangular - B24 Series

Spécifications

  • Box Version - Rectangular
  • Dimensions - 6.00" x 4.85"
  • No. of Gangs - 1-Gang

Taille

1-Gang;2-Gang;3-Gang

Type

Rectangular Floor Flange

Type d'article

Rectangular Floor Flange

Type d'utilisation

Carpet, Tile

Type de fini

Brass

UPC

783585829937

Dimensions

Dimensions

4.85 po x 6 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

6 in

Longueur

4.85 in

Taille

1-Gang;2-Gang;3-Gang

Taille de l'afficheur

1-Gang

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • UL/CSA
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Screw Mount

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1100

Quantité dans l'emballage

20