HUBBELL CANADA
Bride plate à bord biseauté à 3 groupes avec (3) fils de mise à la terre, rectangulaire, 6,00" X 11,43" X 0,125", laiton brossé, SB3085WB
Image of SB3085WB Bride plate à bord biseauté à 3 groupes avec (3) fils de mise à la terre, rectangulaire, 6,00" X 11,43" X 0,125", laiton brossé, SB3085WB
Image of SB3085WB Bride plate à bord biseauté à 3 groupes avec (3) fils de mise à la terre, rectangulaire, 6,00" X 11,43" X 0,125", laiton brossé, SB3085WB
Image of SB3085WB Bride plate à bord biseauté à 3 groupes avec (3) fils de mise à la terre, rectangulaire, 6,00" X 11,43" X 0,125", laiton brossé, SB3085WB
Image of SB3085WB Bride plate à bord biseauté à 3 groupes avec (3) fils de mise à la terre, rectangulaire, 6,00" X 11,43" X 0,125", laiton brossé, SB3085WB
Image of SB3085WB Bride plate à bord biseauté à 3 groupes avec (3) fils de mise à la terre, rectangulaire, 6,00" X 11,43" X 0,125", laiton brossé, SB3085WB

Bride plate à bord biseauté à 3 groupes avec (3) fils de mise à la terre, rectangulaire, 6,00" X 11,43" X 0,125", laiton brossé, SB3085WB

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SB3085WB

Série de boîtes de sol en béton affleurantes, bride plate à bord biseauté à 3 groupes avec (3) fils de mise à la terre, rectangulaire, 6,00" X 11,43" X 0,125", laiton brossé.

La bride de surface à bord biseauté plat rectangulaire à 3 groupes en laiton peut être installée sur des boîtes de sol Hubbell rectangulaires affleurantes à 3 groupes métalliques ou non métalliques. La bride a une finition brossée et comprend (3) fils de mise à la terre #12 AWG de 6" de long. Les dimensions globales de la bride sont de 6,00" X 11,43" X 0,125" de hauteur. Les bords biseautés de cette bride à profil bas offrent une transition d'installation plus douce lorsqu'elle est utilisée sur des types de surfaces de sol dures telles que le béton poli. Lorsqu'il est utilisé avec les couvercles correctement répertoriés, il est conforme à la norme UL514 Scrubwater.

  • Trois gangs
  • Bride plate rectangulaire en laiton massif avec bords biseautés et finition brossée
  • Les bords biseautés offrent une transition douce vers un revêtement de sol solide
  • Comprend (2) tresses de mise à la terre pour conducteur solide #12 AWG de 6 po
  • Livré avec vis de montage
  • Conforme aux normes ADA pour une conception accessible

Flat Brass Flange with Ground Wires

Général

Application

For Use with Metallic and Nonmetallic Rectangular Flush Floorboxes

Catalog Number

SB3085WB

Construction

Fabricated

Couleur

Natural

Famille de produit

Floor Boxes

Matériau

Brass

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Taille

3-Gang

Type

Flanged

Type

In Floor

Type de montage

Field Installed

UPC

783585696430

Dimensions

Dimensions

6 po x 11.34 po x 0.125 po

Dimensions Métrique

152.4 mm x 288.0 mm x 3.18 mm

Hauteur

0.125 in

Largeur

11.34 in

Largeur métrique

288 mm

Longueur

6 in

Longueur Métrique

152.4 mm

Métrique de hauteur

3.18 mm

Poids

2.05 lb

Taille

3-Gang

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed to UL514

Configuration

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Logistique

Quantité dans l'emballage

10