HUBBELL CANADA
Bride plate double rectangulaire pour boîte de sol, SA3084W
Image of SA3084W Bride plate double rectangulaire pour boîte de sol, SA3084W

Bride plate double rectangulaire pour boîte de sol, SA3084W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SA3084W

Bride de boîte de sol plate rectangulaire 2-groupes, 6,00" X 8,14", aluminium brossé.

  • Bride de tapis rectangulaire à affleurement plat
  • 2 groupes
  • Finition en aluminium

Produit standard

Général

Application

Systèmes de distribution en salle

Application - pour utilisation sur

Carpet; Tile; Concrete; Wood

Catalog Number

SA3084W

Construction

Usiné

Couleur

Aluminium

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Méthode de montage

Screw Mount

Série

  • Flush Rectangular - PFB Series
  • Flush Rectangular - B24 Series

Spécifications

  • Box Version - Rectangular
  • Dimensions - 6.00" x 8.13"
  • No. of Gangs - 2-Gang

Taille

1-groupe;2-groupes;3-groupes

Type

Bride de sol rectangulaire

Type d'article

Bride de sol rectangulaire

Type d'utilisation

Carpet, Tile

Type de fini

Aluminum

UPC

783585854052

Dimensions

Dimensions

8.13 po x 6 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

6 in

Longueur

8.13 in

Taille

1-groupe;2-groupes;3-groupes

Taille de l'afficheur

2-Gang

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • UL/CSA
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Screw Mount

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

550

Quantité dans l'emballage

10