Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: S3182
Produit standard
Application
Systèmes de distribution en salle
Application - pour utilisation sur
Carpet
Catalog Number
S3182
Construction
Usiné
Couleur
Laiton
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Méthode de montage
Screw Mount
Série
Spécifications
Type
Bride ronde pour tapis
Type d'accessoire
Brides de tapis
Type d'article
Bride ronde pour tapis
Type de fini
Brass
UPC
783585123400
Dimensions
5.25 po x 5.25 po x 0.37 po
Hauteur
0.37 in
Largeur
5.25 in
Longueur
5.25 in
Poids
0.5 lb
Taille de l'afficheur
5 1/4" Diameter
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Service
Single
Méthode de montage
Screw Mount
Nombre d'unités sur la palette
950
Quantité dans l'emballage
10