HUBBELL CANADA
Image of M5200RS1 Broche et manchon CEI de qualité marine, intérieur de prise femelle, 200A, M5200RS1

Broche et manchon CEI de qualité marine, intérieur de prise femelle, 200A, M5200RS1

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: M5200RS1

Intérieur de prise femelle de qualité marine à broche et manchon CEI à usage intensif, 200A 600V CA, mise à la terre à 4 pôles et 5-fils, vis de connexion.

Métallique là où vous le voulez, non métallique là où vous en avez besoin. Différent des appareils entièrement métalliques traditionnels, les dispositifs de câblage à broches et manchons Hubbell sont conçus pour fournir un blindage métallique là où vous le souhaitez et un boîtier non métallique là où vous en avez besoin. De plus, les dispositifs de câblage étanches Insulgrip Pin and Sleeve de Hubbell sont conçus avec la sécurité avant tout. Nous avons créé la ligne en pensant au personnel de maintenance des installations de l'usine et à un environnement de travail industriel plus sûr. Pour réduire considérablement le risque de choc électrique, nous avons développé notre système étanche non métallique exclusif, ce qui signifie qu'avec Hubbell au travail, le mélange d'électricité et d'eau ne constitue plus la menace qu'il était autrefois. Ainsi, que le travail nécessite une prise de soudage dans un endroit sec ou un débranchement de moteur dans un endroit humide, passez aux dispositifs de câblage à broches et manchons Hubbell.

  • Glandes en néoprène étanches pour un joint fiable 
  • Couvercle à ressort et joint pour un joint étanche à la poussière 
  • La chambre à broches limite l'arc dans la chambre intérieure

Étanchéité

Général

Application

Métallique avec enveloppe en nylon

Catalog Number

M5200RS1

Conditions environnementales

Étanchéité

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

thermoplastique

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre de pôles

4-Pole

Spécifications

  • Contact Carrier - Thermoset Polyester
  • Cover - Epoxy Painted Aluminum
  • Gaskets & Seals - Neoprene
  • Housing - Epoxy Painted Aluminum
  • Pin Spring - Beryllium Copper

Type

Standard Service,Corrosion Resistant

Type

Prise étanche

Type d'article

Remplacement de l'intérieur

UPC

783585161839

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

200 A

Tension nominale

600 VAC/250 VDC

Lié au conducteur

Nombre de fils

5-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Étanchéité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified to CSA Spec. C22.2 No. 182.1
  • UL Listed and CSA Certified Type 4X
  • UL Standard 1682

Configuration

Nombre de pôles

4-Pole

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

90

Quantité dans l'emballage

1