HUBBELL CANADA
Image of HBL320P7W Broche et manchon CEI fiche mâle 20A étanche, HBL320P7W

Broche et manchon CEI fiche mâle 20A étanche, HBL320P7W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL320P7W

Fiche mâle de qualité industrielle à usage intensif CEI à broche et manchon 20A 480V CA, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, bornes à vis, étanche à l'eau.

Dispositifs étanches - Les fiches, connecteurs, entrées et prises à broches et manchons CEI 60309 de Hubbell sont les produits les plus performants disponibles. La série HBL® de broches et de manchons IEC a été conçue pour le marché nord-américain exigeant. Hubbell a été le premier et est toujours le seul fabricant d'appareils CEI 60309 aux États-Unis et possède de nombreuses fonctionnalités innovantes mentionnées ci-dessous. La gamme de fiches et de connecteurs IEC est fabriquée avec un boîtier monobloc robuste et ultra résistant. Le support de contact en polyester thermodurci offre une haute résistance au cheminement électrique. Ils résistent à des températures plus élevées pouvant résulter d’une surcharge ou d’un arc électrique. Le serre-câble externe robuste offre un soulagement de tension supérieur sur les conducteurs. Les fiches et prises de puissance nominale de Hubbell répondent aux exigences NEC 430.109(F) et sont reconnues comme un moyen de déconnexion approuvé en « ligne de vue ».

  • Broches monobloc solides pour un contact électrique fiable
  • bague d'étanchéité pour un joint étanche à l'eau
  • collier surélevé entourant chaque broche de phase

Étanchéité

Général

Application

Connexions à haute intensité

Catalog Number

HBL320P7W

Conditions environnementales

Étanchéité

Couleur

Rouge

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Monté sur cordon

Nombre de pôles

2-Pole

Spécifications

  • Cord Clamp - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Housing - Zytel® ST801 Nylon
  • Locking Ring - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Retainer - High-Impact Thermoset
  • Sealing Gasket - Solid Neoprene

Type

Standard Service

Type

Bouchon étanche

Type d'article

fiche mâle

UPC

783585403410

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

20 A

Phase

Single Phase

Tension nominale

480 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Étanchéité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified File LR280C
  • UL Classified to IEC 60309-1 IEC 60309-2
  • UL Standard UL1682 and UL 1686C2

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Type de cordon

All Portable

Logistique

Quantité dans l'emballage

10