HUBBELL CANADA
Image of HBL420P12W Broche et manchon CEI fiche mâle 20A étanche, HBL420P12W

Broche et manchon CEI fiche mâle 20A étanche, HBL420P12W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL420P12W

Fiche mâle de qualité industrielle à usage intensif CEI à broche et manchon, 20A 125/250V, mise à la terre 3-pôles 4-fils, bornes à vis, étanche à l'eau.

Dispositifs étanches - Les fiches, connecteurs, entrées et prises à broches et manchons CEI 60309 de Hubbell sont les produits les plus performants disponibles. La série HBL® de broches et de manchons IEC a été conçue pour le marché nord-américain exigeant. Hubbell a été le premier et est toujours le seul fabricant d'appareils CEI 60309 aux États-Unis et possède de nombreuses fonctionnalités innovantes mentionnées ci-dessous. La gamme de fiches et de connecteurs IEC est fabriquée avec un boîtier monobloc robuste et ultra résistant. Le support de contact en polyester thermodurci offre une haute résistance au cheminement électrique. Ils résistent à des températures plus élevées pouvant résulter d’une surcharge ou d’un arc électrique. Le serre-câble externe robuste offre un soulagement de tension supérieur sur les conducteurs. Les fiches et prises de puissance nominale de Hubbell répondent aux exigences NEC 430.109(F) et sont reconnues comme un moyen de déconnexion approuvé en « ligne de vue ».

  • Broches monobloc solides pour un contact électrique fiable
  • bague d'étanchéité pour un joint étanche à l'eau
  • poignées de cordon externes robustes

Étanchéité

Général

Application

Connexions à haute intensité

Catalog Number

HBL420P12W

Conditions environnementales

Étanchéité

Couleur

Orange

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Monté sur cordon

Nombre de pôles

3-Pole

Spécifications

  • Contact Carrier - High-Impact Thermoset
  • Housing - Zytel® ST801 Nylon
  • Locking Ring - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Retainer - High-Impact Thermoset
  • Terminal Screws - Stainless Steel

Type

Standard Service

Type

Bouchon étanche

Type d'article

fiche mâle

UPC

783585404349

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

20 A

Phase

Single Phase

Tension nominale

125/250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Étanchéité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 No. 182.1
  • UL Classified to IEC60309-1
  • UL Listed, File E146032

Configuration

Nombre de pôles

3-Pole

Type de cordon

All Portable

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

550

Quantité dans l'emballage

10